产品编号: GDS 307 灰色

GM 工业标准现场可连接连接器:C 型,4 针(3+1PE;PE 跨电缆出口),UL 1977,灰色外壳,螺丝型,PG7;无电路,230 V AC/DC,6 A

GM 工业标准现场可连接连接器:C 型,4 针(3+1PE;PE 跨电缆出口),UL 1977,灰色外壳,螺丝型,PG7;无电路,230 V AC/DC,6 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
GDS 307 灰色

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDS工业标准

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

3+ PE(电缆出口处的 PE)

1侧编码

C

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

250 V AC/DC

额定电压(UL)

250 V

额定电压 (CSA)

300 V

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

6 A

额定电流(UL)*

6 A

额定电流 (CSA)*

6 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺栓

电缆接头

PG7

横截面

0.25 - 0.75 mm²

适用线缆

Ø 4.5 - 6 毫米

环境温度(运行)*

-40 °C - +125 °C

工作温度(UL)

最大 + 65 °C

工作温度 (CSA)

最大 + 65 °C

防护等级/IP等级**

IP65

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

外壳材料

PA GF

外壳颜色

灰色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PA GF

线缆接头垫圈

NBR

线缆接头颜色

灰色

阻燃等级(线缆接头)

UL 94 HB

连接件材料

钢,Philips组合插槽

保护电路

无电路系统

紧固力矩(接触螺钉)

M3: (25-30) Ncm

紧固扭矩(线缆接头)

(150-200) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(40-50) Ncm

UL申请号

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

CSA

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述
933024106 GDS 307 灰色