产品编号: GSA 200-7 三元乙丙橡胶

GSA,配件,用于 A 型公插座的扁平 EPDM 垫片

175301-803 (DIN 43650),A 型,垫片,扁平,与选定的 A 型插座公头配合使用,EPDM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

面 1 产品子系列

配件

环境温度(运行)*

-40° 摄氏度... +125 摄氏度°

垫圈材质

EPDM

RoHS合规

无卤

无卤


零件编号

货号 商品描述 垫圈
730268003 GSA 200-7 三元乙丙橡胶 符合 EN ISO 6743-4 标准的 HM22 油