产品编号: GSA 2000N-1BW

GSA - 公插座表面贴装,A 型,触点:2+PE,焊接类型,400 V | 16 A,包括 EDPM 扁平垫片;cURus 1977

175301-803-A (DIN 43650-A): 公插座表面贴装,A 型,触点:2+PE,焊接型(PE 螺丝型),400 V | 16 A,包括 EDPM 平垫片;cURus 1977

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GSA

连接器类型

插座

连接器子类型

矩形插座带焊接触点,无椭圆孔

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

引脚数

2+PE

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

2 颗螺丝 M 3 x 10

替代

ID:932967300 名称:GSA 2000 N + 200-7

额定电压(UL)

300 V

额定电压 (CSA)

250 V

额定冲击电压

4.0 kV

额定电流

16 A

额定电流(UL)*

15 A

额定电流 (CSA)*

10 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接 / PE螺栓

横截面

0.08 - 1.5 mm²

环境温度(运行)*

-40 °C - +125 °C

工作温度(UL)

最大 + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳颜色

黑色

垫圈材质

包装内含 EDPM 扁平垫片

紧固力矩(接触螺钉)

(50-60) Ncm

紧固扭矩(安装螺钉)

(50-60) Ncm

安装类型

M3 (2x)

UL申请号

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

CSA

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行


零件编号

货号 商品描述 包装 替代
36312 GSA 2000 N- 1BW 单件包装,每包1件 ID:932967300 名称:GSA 2000 N + 200-7