产品编号: GSAZ 40

GSAZ,附件,用于 A 型公插座的弯曲 NBR 垫圈

175301-803 (DIN 43650),A 型,垫圈,弯曲,与选定的 A 型插座公头配合使用,NBR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

面 1 产品子系列

配件

环境温度(运行)*

-30° 摄氏度... +90 摄氏度°

垫圈材质

NBR

RoHS合规

无卤

无卤


零件编号

货号 商品描述
733264002 GSAZ 40/62 丁腈橡胶黑色