产品编号: GSN 20-3 丁腈橡胶

GSN,配件,B 型公插座扁平 NBR 垫片

175301-803-B (DIN 43650-B): B 型,垫片,扁平,与选定的 B 型插座公头配合使用,NBR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

商品描述

GSN 20-3

面 1 产品子系列

配件

环境温度(运行)*

-30° 摄氏度... +90° C

第 1 面设计标准

DIN EN 175 301-803-B

垫圈材质

NBR

RoHS合规

无卤

无卤


零件编号

货号 商品描述 包装
733275002 GSN 20-3 丁腈橡胶 收集包装,每袋 50 件