产品编号: 普惠制 212

GSP - 公插座端口安装,A 型,触点:2+PE,焊接型,400 V | 16 A;1/2 英寸 NPTF 螺纹套管

175301-803-A (DIN 43650-A): 公插座端口安装,A 型,触点:2+PE,焊接类型,400 V | 16 A;1/2" NPTF 螺纹套管

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GSP

连接器类型

插座

连接器子类型

圆形连接器,带螺纹和焊接触点

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

引脚数

2+聚乙烯

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

1/2" NPTF 螺纹套筒

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

400 V AC/DC

额定电流

16 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接

横截面

0.08 - 1.5 mm²

环境温度(运行)*

-40 °C - +125 °C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳材料

PA GF

外壳颜色

黑色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

O形圈材料

NBR

VDE

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述 包装
931298004 GSP 212-S S - 散装包装,每箱 200 件,未组装
23523 GSP 212-U U - 独立包装,每箱 50 件,未组装