产品编号: GSSR 200

GSSR - 注塑成型公插座,C 型,触点:2+PE,焊接类型,250 V | 6 A;cURus 1977

工业标准:注塑成型公插座,C 型,触点:2+PE,焊接型,250 V | 6 A;cURus 1977

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GSSR工业标准

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

引脚数

2+聚乙烯

1侧编码

C

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

250 V

额定电压(UL)

250 V

额定电压 (CSA)

300 V AC/DC

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

6 A

额定电流(UL)*

6 A

额定电流 (CSA)*

6 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接

横截面

0.08 - 0.75 mm²

环境温度(运行)*

-40 °C - +125 °C

工作温度(UL)

最大 + 65 °C

工作温度 (CSA)

最大 + 65 °C

防护等级/IP等级**

IP65

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

外壳颜色

黑色

UL申请号

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

CSA

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述 包装
933115100 GSSR 200 S - 散装包装,每箱 200 件,未组装