产品编号: RSWT 5-3-GAN22LU-L14-212
M12-A 型 | M12- 公头 90° | 触点数量: 3 | A 型 - 母头 90° | 触点数量: 2+2 PE | 黄色 LED | 24 V | 电缆: 黑色 (PUR); 0.50 mm²; IEC
M12 - A 型,双端连接线 | M12 - 斜角公头 | 触点数量:3,A 型编码 | A 型 - 斜角母头连接线 | 触点数量:2+2 PE | 黄色 LED | 24 V / 4 A | 电缆:黑色 PUR 护套;3x0.50 mm² (20 AWG);IEC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
1侧表面视图
正面视图 2
1侧技术数据
线缆数据
技术数据第 2 面
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Resources
产品目录
Technical Information