产品编号: RSWT 5-3-GAN22LU-L14-226

M12-A 型 | M12- 公头 90° | 触点数量: 3 | A 型 - 母头 90° | 触点数量: 2+2 PE | 黄色 LED | 24 V | 线缆: 黑色 (PUR); 0.50 mm²; IEC | cURus

M12 - A 型,双端线缆 | M12 - 斜角公头 | 触点数量:3,A 型编码 | A 型 - 斜角母头线缆 | 触点数量:2+2 PE | 黄色 LED | 24 V / 4 A | 线缆:黑色 PUR 护套;3x0.50 mm² (20 AWG);IEC | UL 2238;cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 3 Pin 4 Pin 5
blue brown green-yellow

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 PE1 PE2
brown blue green-yellow green-yellow

产品系列

阀门连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

24 V

额定冲击电压

4.0 kV (PCBA 2.0 kV)

工作电压

24 V AC/DC

额定电流

4 A

面 1 产品子系列

M12 标准

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

M12 |男 |3 极 |90°

连接类型

连接螺钉

引脚数

3

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

横截面

0.50 mm²

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP68(1 米/24 小时)、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜合金(铜锡)

第1面 触点镀层

铜镀金(铜/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

灰色半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

黄铜(铜锌)

连接件镀层

镍(镍)

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

226

导体尺寸

0.5 mm²

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

500 万

(扭转)次数

˃ 5 米 @ ± 360 °/1 米

导体材料

线缆护套材料

聚氨酯(聚氨酯)

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

Ø 4.6 毫米 [ 0.181" ]"

电线绝缘材料

聚丙烯 (PP)

绝缘线径

Ø 1.50 毫米 [ 0.06" ]

环境温度(固定安装)

- 50 °C 到 + 105 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 25 °C 到 + 105 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(拖链安装)

-25 °C 至 +60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 50265-2-2、VDE 02-03-2025、IEC 60332-2-2、CSA FT2

线缆特性

柔韧性:优秀 | 耐磨性:优秀 | 耐油 & 耐化学性:优秀 | 抗紫外线性能:良好至优秀 | 低温性能:优秀(可弯曲至 -40°C) | 阻燃性:各不相同 | 无卤:是 | 机械耐久性:高(抗冲击、抗撕裂和抗弯曲)| 环境适用性:室外、油性、潮湿或恶劣环境

面 2 产品子系列

GAN - cURus 2238

第 2 面接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计,第 2 面

A 表 | 女性 | 2+ 2PE 杆 | 90°

附件类型,侧面 2

中央螺丝

引脚数,第 2 侧

2+ 2 PE

编码,第 2 面

A

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 50

环境温度(运行),第 2 侧*

- 25 °C - + 85 °C [扩展温度 -40 °C - + 105 °C 带有额外的垫圈配件,934887001]

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67(IP69K:无附加垫圈;最大。 + 80 °C)

设计标准,第 2 面

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

电气间隙/爬电距离,第 2 侧

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

黄铜(铜锌)

触点镀层,第 2 面

铜对锡(铜/锡)

接触承载材料,第 2 面

玻璃填充聚酰胺(PA GF)

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 V-0

模制主体材料,侧面 2

热塑性聚氨酯 (TPU)

模压机身颜色,第 2 面

灰色半透明

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

钢,Philips组合插槽

垫片材料,第 2 侧

模制一体垫片

功能指示器,第 2 侧

黄色LED

保护电路,第 2 侧

无保护电路

紧固扭矩(附件),第 2 侧

(50-60) Ncm

需单独订购的配件,第 2 侧

934887001 - GAN EPDM 垫片和固定夹

注释,第 2 面

1. 请勿在负载下连接或断开连接。 2. 扩展温度范围为 -40°C 由 Belden 使用 EPDM 垫片附件在配合条件下进行。

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

VDE

RoHS合规

无卤

耐油性

良好的耐化学性和耐油性

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:07-31-2025

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:07-31-2025