产品编号: RST 5-VAD 3C-4-1-228

DIN EN 175301-803-A,双端连接线:M12,公头,直型,5 极,至,A 型,母头,斜角,3+PE,双绿黄 LED(压力开关)带:电缆,PUR,黑色,5x0.50 mm²

DIN EN 175301-803-A,双端连接线:M12,公头,直型,5 极,至,A 型,母头,斜角,3+PE,双绿黄 LED(压力开关)带:电缆,PUR,黑色,5x0.50 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

阀门连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

24 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

24 V DC

额定电流

4 A

面 1 产品子系列

M12

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

M12 |男 |5 极 |0°

连接类型

连接螺钉

引脚数

5

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

灰色半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

请勿在施加负载时连接或断开。

线缆编号

228

导体尺寸

0.5 mm²

电线数量

5

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 5 米

(扭转)次数

˃ 5 米 @ ± 360 °/1 米

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 5.4 ± 0.2 毫米

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø1.50 mm

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 80 °C

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 80 °C

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 50265-2-2、VDE 02-03-2025、IEC 60332-2-2、CSA FT2

线缆特性

良好的抗微生物性和耐水解性;基本无增塑剂扩散;不含PVC和硅胶;冷挠曲性;不含漆浸润干扰物质

面 2 产品子系列

VAD

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

A 表 | 女性 | 3+ 1PE 杆 | 90°

附件类型,侧面 2

中央螺丝

引脚数,第 2 侧

3+聚乙烯

编码,第 2 面

A

接触电阻,第 2 面

≤ 5 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

<50

环境温度(运行),第 2 侧*

-25°C 至 +80°C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65

设计标准,第 2 面

DIN EN 175301-803-A

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

铜/镍,锡

接触承载材料,第 2 面

PBT

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 V-0

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

半透明

附件材料,第 2 面

钢,Philips组合插槽

O 形圈材料,第 2 侧

模制一体垫片

功能指示器,第 2 侧

绿黄双LED(压力开关)

保护电路,第 2 侧

压力开关功能

紧固扭矩(附件),第 2 侧

(50-60) Ncm

RoHS合规

无卤

耐油性

良好的耐化学性和耐油性

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

更新和修订

修订编号:0.63 修订日期:07-31-2025

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

更新和修订

修订编号:0.63 修订日期:07-31-2025


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
12061 RST 5-VAD 3C-4-1-228/0,6 M 0.6 m
12062 RST 5-VAD 3C-4-1-228/1 M 1 m
12063 RST 5-VAD 3C-4-1-228/1,5 M 1.5 m
12064 RST 5-VAD 3C-4-1-228/2 M 2 m
14868 RST 5-VAD 3C-4-1-228/3 M 3 m
18252 RST 5-VAD 3C-4-1-228/5 M 5 m
25959 RST 5-VAD 3C-4-1-228/10 M 10 m
27464 RST 5-VAD 3C-4-1-228/0,3 M 0.3 m
30574 RST 5-VAD 3C-4-1-228/0,4 M 0.4 m
34488 RST 5-VAD 3C-4-1-228/1,3 M 1.3 m