产品编号: VAD 1A-1-3-212
A 型 - 母头 90° | 触点数量: 2+2 PE | 压敏电阻 (MOV) & ye LED | 24 V | 电缆: 黑色 (PVC); 0.50 mm²; IEC
A 型 - 单端母头斜角线组 | 触点数量:2+2 PE | 压敏电阻 (MOV) & 黄色 LED | 24 V / 4 A | 电缆:黑色 PVC 护套;3x0.50 mm² (20 AWG);IEC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品生命周期
材料
电路
线缆数据
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Resources
产品目录
Technical Information