产品编号: VAD 1A-1-3-241

A 型 - 母头 90° | 触点数量: 2+2 PE | 压敏电阻 (MOV) & 黄色 LED | 24 V | 电缆: 橙色 (PUR); 0.50 mm²; IEC

A 型 - 单端母头斜角线组 | 触点数量:2+2 PE | 压敏电阻 (MOV) & 黄色 LED | 24 V / 4 A | 电缆:橙色 PUR 护套;3x0.50 mm² (20 AWG);IEC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

生命周期

活动 - 产品可用

上架时间

有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

VAD

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

倾斜(90°)身体

引脚数

2+2 聚乙烯

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

24 V

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

24 V AC/DC

额定电流

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 5 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

横截面

0.50 mm²

环境温度(运行)*

- 25 °C - + 80 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜镍合金(铜/镍,锡)

触点载体材料

聚对苯二甲酸丁二酯(PBT

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

钢,Philips组合插槽

垫圈材质

模制一体垫片

保护电路

压敏电阻 (MOV) & 黄色 LED

功能指示灯

黄色LED

保护电路

变阻器 (MOV)

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

需单独订购配件

934887001 - GAN EPDM 垫片和固定夹

线缆编号

241

导体尺寸

0.5 mm²

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

500 万

抗熔焊

耐焊接火花

导体材料

线缆护套材料

聚氨酯(聚氨酯)

线缆护套颜色

橙色

线缆直径D

Ø 3.25 毫米 [ 0.128 " ]

电线绝缘材料

高密度聚乙烯 (HDPE)

绝缘线径

Ø 1.50 毫米 [ 0.06 " ]

环境温度(固定安装)

- 40 °C 至 + 90 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 20 °C 至 + 90 °C (UL: + 80 °C)

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

线缆特性

基本无增塑剂扩散;良好的抗微生物性和耐水解性;不含PVC和硅胶;耐海水;低温韧性

RoHS合规

无卤

耐油性

VDE 0472-803

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行


零件编号

货号 商品描述 线缆长度 替代
12140 VAD 1A-1-3-241/5 M 5 m 名称: GAN22LU-V24-2410500-1UC
38771 VAD 1A-1-3-241/10 M 10 m 名称: GAN22LU-V24-2411000-1UB
109705 VAD 1A-1-3-241/1,5 M 1.5 m 名称: GAN22LU-V24-2410150-1UD