产品编号: VAD 1D-3-3-205
A型 - 母头 90° |#Contacts: 2+2 PE |无保护电路 |250 V |电缆:黑色(PVC);0.75 平方毫米;国际电工委员会
A 型 - 单端母头斜角线组 | 触点数量:2+2 PE | 无保护电路 | 250 V / 4 A | 电缆:黑色 PVC 护套;3x0.75 mm² (20 AWG);IEC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品生命周期
材料
电路
线缆数据
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Resources
产品目录
Technical Information