产品编号: 增值税号 2C-4-1-228
A型 - 母头 90° |#Contacts: 3+PE |双 gn-ye LED |24 V |电缆:黑色(PUR);0.50 平方毫米;国际电工委员会 |cURus
A 型 - 单端母头斜角线组 | 触点数量:3+PE | 双绿黄 LED | 24 V / 4 A | 电缆:黑色 PUR 护套;5x0.50 mm² (20 AWG);IEC | UL 2238;cURus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品生命周期
材料
电路
线缆数据
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Resources
产品目录
Technical Information