产品编号: VC 1A-1-3-226

VC 工业标准单端线组:C 型,4 针(2+2PE),半透明主体,带变阻器和黄色 LED,24 V AC/DC,4 A;PUR 黑色电缆,0.50 mm²

VC 工业标准单端线组:C 型,4 针(2+2PE),半透明主体,带变阻器和黄色 LED,24 V AC/DC,4 A;PUR 黑色电缆,0.50 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
VC 1A-1-3-226

前视图

Pin 1 Pin 2 PE1 PE2
brown blue green-yellow green-yellow

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

VC工业标准

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

2+2PE

1侧编码

C

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

30 V AC/DC

工作电压

24 V AC/DC

额定电流

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

环境温度(运行)*

-25 °C - +80 °C

防护等级/IP等级**

IP65

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

钢,Philips组合插槽

垫圈材质

模制一体垫片

保护电路

变阻器,带黄色LED

功能指示灯

黄色LED

保护电路

变阻器

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

线缆编号

226

导体尺寸

0.5 mm²

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 5 米

(扭转)次数

˃ 5 米 @ ± 360 °/1 米

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 4.6 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø1.50 mm

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 105 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 105 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 50265-2-2、VDE 02-03-2025、IEC 60332-2-2、CSA FT2

线缆特性

良好的抗微生物性和耐水解性;基本无增塑剂扩散;不含PVC和硅胶;冷挠曲性;不含漆浸润干扰物质

RoHS合规

无卤

耐油性

良好的耐化学性和耐油性

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
43904 VC 1A-1-3-226/1 M 1 m
43905 VC 1A-1-3-226/10 M 10 m
43906 VC 1A-1-3-226/2 M 2 m
43909 VC 1A-1-3-226/5 M 5 m
106634 VC 1A-1-3-226/15 M 15 m
43907 VC 1A-1-3-226/3 M 3 m