产品编号: 0930 DSL 700

LioN-M,DeviceNet I/O 设备,16DIO(8x M12),7/8" 电源,塑料,60 毫米

LioN-M,独立 I/O,DeviceNet,工业塑料外壳,60 毫米,IP67,16 个数字输入/输出通道(通用 I/O)(1.6 A),8 x M12 A 编码 I/O 连接,5 极,2 x 7/8" 总线和系统电源连接,5 极,2 x 7/8" 执行器电源连接,4 极

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

I/O系统:主动式 - 单机

面 1 产品子系列

LioN-M

商品描述

0930 DSL 700

设备类型

I/O模块

协议兼容性

DeviceNet

I/O功能

16DIO

总线连接

7/8", 5 极

电源连接

7/8" 4 极电源

I/O连接

M12,5 极,A 编码

I/O类型

数字输入/输出(通用)

外壳材料

聚对苯二甲酸丁二醇酯 + ASA

防护等级/IP等级**

IP67

外壳颜色

黑色

是否封装

尺寸(宽x高x深)

60 mm x 40 mm x 243 mm

重量

390 g

环境温度(运行)*

-10 °C 至 60 °C

抗振能力

10 克/5-500 赫兹

抗冲击性

50 克/11 毫秒

触点基材

M12,A 编码,CuSn,镀金 | 7/8" CuZn,镀金

触点载体材料

PA / TPU

O形圈材料

FKM

安装类型

2 孔螺丝安装。 使用带有齿形锁紧垫圈(符合 DIN 125)和自锁螺母的标准 M4 x 25 / 30 螺钉。

紧固扭矩(固定螺丝)

M4: 1 Nm

紧固扭矩(接地连接(FE))

M4: 1 Nm

紧固扭矩(总线连接)

M12: 0.5 Nm

紧固扭矩(电源连接)

7/8":1.5 牛米

紧固扭矩(I/O连接)

M12: 0.5 Nm

随附零件

可粘贴标签:15x,密封盖:4x M12

连接

7/8", 5 极

连接数量

2

传输速率

125 kbps... 500 kbps

传输速率调节

自动

旋转地址交换机寻址

0…63 十二月

DeviceNet寻址

99 dec

产品代码

36

连接模块电源电压

7/8" 4 极电源

连接数量

2

连接器载流容量

最大 9A

模块电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

模块电源电压(范围)

19 V 直流至 30 V 直流

电流消耗(典型值)

70 mA(24 V DC 时)

反接保护

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

诊断指示器

连接传感器电源电压

7/8" 4 极电源

连接数量

2

连接器载流容量

最大 9A

传感器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

传感器电源电压(范围)

19 V 直流至 30 V 直流

反接保护

状态指示器(传感器电源)

绿色LED灯

诊断指示器

连接器执行器电源电压

7/8" 4 极电源

连接数量

2

连接器载流容量

最大 9A

执行器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

19 V 直流至 30 V 直流

反接保护

状态指示器(执行器电源)

绿色LED灯

诊断指示器

数字输入通道数量

最多 16 个,通用

连接

M12,5 极,A 编码

端口数量

8x,X1 至 X8

通道类型

符合 IEC 标准的 3 型 61131-2

传感器供电

每个端口最大 200 mA(30°C)

输入布线

2 线、3 线、4 线

标称电压

24 V DC,通过 US(模块电源)

标称电流

典型值 5 mA

传感器类型

PNP

输入电压范围 "0" 信号

-3 伏直流电+5 伏直流电

输入电压范围 "1" 信号

11 伏直流电 ~ 30 伏直流电

输入滤波器时间

1 ms,固定

保护电路

电子方式:过载保护,短路保护

状态指示器(输入)

每个通道对应黄色LED灯

诊断指示器

各端口亮红色LED灯

数字输出通道数量

最多 16 个,通用

连接

M12,5 极,A 编码

各通道输出电流

最大 1.6A

端口数量

8x,X1 至 X8

通道类型

分组交换

输出布线

2 线、3 线

标称电压

24 V DC 通过 UL(执行器电源)

各模块输出电流

最大 9A

电气隔离

保护电路

电子方式:过载保护,短路保护

过载特性

自动切换开关状态/手动重启

状态指示器(输出)

每个通道对应黄色LED灯

诊断指示器

各通道亮红色LED灯

US(系统电源电压)/FE

500 V DC

US/UL(执行器电源电压)

500 V DC

UL / FE

500 V DC

总线连接/FE

500 V DC

EMC指令

2014/30/EU

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

标准 B;4kV 接触放电,8kV 空气放电

CN 61000-4-3 电磁场

标准 A;场强:10V/m

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

标准 B,2 kV

EN 61000-4-5 浪涌电压

标准 B;直流电源线: ±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);适用于电缆长度 ≤ 30m 的 I/O 端口

EN 61000-4-6 传导抗扰度

标准 A;测试电压 10V

EN 55022 无线电干扰特性

A级

CE

RoHS合规

UL

cULus认证,UL 508

UL申请号

E230848

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

版本号:0.71 版本日期:02-20-2026

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

版本号:0.71 版本日期:02-20-2026