产品编号: 0911 ANC 410

AS-Interface 角连接器;2 个组装连接器

AS-Interface 角连接器;2 个组装连接器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
0911 ANC 410

产品系列

ASi

面 1 产品子系列

ASi

商品描述

0911 ANC 410

控制线缆接口

开口端

执行器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

10 V 直流至 30 V 直流

输入布线

2 线、3 线、4 线

CE

RoHS合规

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

版本号:0.44 版本日期:02-20-2026

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

版本号:0.44 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述
15944 0911 ANC 410/0,6 M
15946 0911 ANC 410/2 M
15945 0911 ANC 410/5 M
15932 0911 ANC 410/10 M
934637408 0911 ANC 410/15 M