产品编号: ASBM 10 3-346/

LioN-S 无源,10 个端口

LioN-S 无源,10 个端口

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
ASBM 10 3-346/

面 1 产品子系列

LioN-S无源

商品描述

ASBM 10 3-346/

I/O连接

M8,3 极,A 编码

端口数量

10

I/O接线配置

每个端口单个 I/O

控制线缆接口

开口端

外壳材料

聚对苯二甲酸丁二醇酯 + ASA

外壳颜色

黑色

防护等级/IP等级**

IP67

是否封装

尺寸(宽x高x深)

30 mm x 25,5 mm x 170 mm

环境温度(运行)*

-25 °C 至 70 °C

第一面污染程度

3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1

触点基材

铜锡

触点载体材料

PA

O形圈材料

FKM

紧固扭矩(固定螺丝)

M4: 1 Nm

紧固扭矩(I/O连接)

M8: 0.3 Nm

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

执行器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

10 V 直流至 30 V 直流

输入布线

2 线、3 线、4 线

传感器类型

PNP

输出布线

2 线、3 线

电气隔离

各通道电流

最大 1.5A

各模块电流

最大 1.5A

状态指示器(端口)

每个通道对应黄色LED灯

CE

RoHS合规

中国RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

版本号:0.33 版本日期:02-20-2026

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

版本号:0.33 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述
934637878 ASBM 10 3-346/5 M