产品编号: ASBS-R 8 5-4

LioN-R 无源,8 端口,M23 连接

LioN-R 无源,8 端口,M23 连接

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
ASBS-R 8 5-4

面 1 产品子系列

LioN-R无源

商品描述

ASBS-R 8 5-4

I/O连接

M12,5 极,A 编码

端口数量

8

I/O接线配置

每个端口单个 I/O

控制线缆接口

M23,12 极

外壳材料

金属,锌压铸

外壳电镀

镍,哑光

外壳颜色

金属灰

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

是否封装

尺寸(宽x高x深)

60 mm x 36 mm x 185 mm

环境温度(运行)*

-40 °C 至 80°C (UL:60°C)

第一面污染程度

3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1

触点基材

铜锌

触点载体材料

PA / TPU

O形圈材料

FKM

安装类型

2 孔螺丝安装。 使用带有齿形锁紧垫圈(符合 DIN 125)和自锁螺母的标准 M6 x 25 / 30 螺钉。

紧固扭矩(固定螺丝)

M6: 1 Nm

紧固扭矩(接地连接(FE))

M4: 1 Nm

紧固扭矩(I/O连接)

M12: 0.5 Nm

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

执行器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

10 V 直流至 30 V 直流

输入布线

2 线、3 线、4 线

传感器类型

PNP

输出布线

2 线、3 线

电气隔离

各通道电流

最大 1.5A

各模块电流

最大 1.5A

状态指示器(端口)

状态指示器(端口)

CE

RoHS合规

中国RoHS合规

UL

cULus认证,UL 508

UL申请号

E230848

CSA

是,通过UL

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:02-20-2026

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述
934763001 ASBS-R 8 5-4