产品编号: ACA31

自动配置适配器,512 MB SD 卡,EEC

自动配置适配器,512MB SD 卡,扩展温度范围,保存来自所连接交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。 它使托管交换机能够轻松调试和快速更换。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

ACA31

名称

ACA31

描述

自动配置适配器,512 MB SD 卡,扩展温度范围,保存来自所连接交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。 它使管理型交换机能够轻松调试和快速更换。

工作电压

通过SD交换接口

诊断

写入ACA、从ACA读取、写入/读取失败(通过交换机上的LED指示灯显示)

配置

通过SD交换接口

工作温度

-40-+85 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

32 mm x 24 mm x 2,1 mm

重量

5 g

安装类型

插入模式

知识产权保护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

1g,10 Hz - 150 Hz,30 个周期

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

6kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 V/m

EN 55022

EN 55022

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

设备、操作手册

更新和修订

版本号:0.114 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.114 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型
942074001 ACA31