产品编号: ACA22A

无线自动配置适配器 512 MB、USB 2.0、EEC

无线自动配置适配器 512 MB,具有 USB 2.0 连接和扩展温度范围,可保存来自所连接交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。 它使管理型交换机能够轻松调试和快速更换。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

ACA22A(Mini)

名称

ACA22A

描述

无线自动配置适配器 512 MB,具有 USB 2.0 连接和扩展温度范围,可保存来自所连接交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。 它使管理型交换机能够轻松调试和快速更换。

交换机上的USB接口

USB-A连接器

工作电压

通过交换机上的USB接口

诊断

写入ACA、从ACA读取、写入/读取失败(通过交换机上的LED指示灯显示)

配置

通过交换机的USB接口以及通过SNMP/Web

MTBF

359 years (MIL-HDBK-217F)

工作温度

-40-+70 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

16 mm x 8 mm x 46 mm

重量

10 g

安装类型

插入模式

知识产权保护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

1g,10 Hz - 150 Hz,30 个周期

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

6kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 V/m

EN 55022

EN 55022

工业控制设备的安全性

cUL 508

信息技术设备的安全性

cUL 508

造船

DNV

运输

EN50121-4

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

设备、安全说明书

更新和修订

修订号:0.120 修订日期:11-27-2025

更新和修订

修订号:0.120 修订日期:11-27-2025


零件编号

货号 类型
942152001 ACA22A