产品编号: ACA21-USB(EEC)

自动配置适配器 64 MB,USB 1.1,EEC

自动配置适配器具有 USB 连接和扩展温度范围,可保存来自所连接交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。 它使托管交换机能够轻松调试和快速更换。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

ACA21-USB EEC

名称

ACA21-USB(EEC)

描述

64 MB 自动配置适配器,具有 USB 1.1 连接和扩展温度范围,可保存来自所连接交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件。 它使管理型交换机能够轻松调试和快速更换。

线缆长度

20 cm

交换机上的USB接口

USB-A连接器

工作电压

通过交换机上的USB接口

诊断

写入ACA、从ACA读取、写入/读取失败(通过交换机上的LED指示灯显示)

配置

通过交换机的USB接口以及通过SNMP/Web

MTBF

359 years (MIL-HDBK-217F)

工作温度

-40-+70 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

93 mm x 29 mm x 15 mm

重量

50 g

安装类型

插入模式

知识产权保护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

1g,8.4 Hz - 200 Hz,30 次循环

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

6kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 V/m

EN 55022

EN 55022

工业控制设备的安全性

cUL 508

信息技术设备的安全性

cUL 508

危险场所

ISA 12.12.01 1 类 2 区 ATEX 2 区

造船

DNV

运输

EN50121-4

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

设备、操作手册

更新和修订

版本号:0.132 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.132 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型 线缆长度
943271003 ACA21-USB(EEC) 20 cm