产品编号: M12 - USB 电缆

适配器电缆用于将自动配置适配器(ACA21 M12 或 ACA22 M12)连接到计算机的 USB 接口。

适配器电缆用于将自动配置适配器(ACA21 M12 或 ACA22 M12)与计算机的 USB 接口连接起来,M12 母连接器,4 极,A 编码至 USB 连接器 1.1/2.0 Type-A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

适配器电缆,M12-5 针转 USB

描述

用于在自动配置适配器(ACA21-M12 EEC 或 ACA22-M12 EEC)和计算机之间传输文件的适配器电缆

工作温度

0-+60

最低储存温度

-20-+80 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

重量

30

知识产权保护等级

IP20

运输

E1

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

适配器线缆

更新和修订

版本号:0.111 版本日期:11-27-2025

更新和修订

版本号:0.111 版本日期:11-27-2025


零件编号

货号 类型
942199001 M12 - USB 电缆