产品编号: M-FAST SFP-TX/RJ45 EEC

SFP TX 快速以太网收发器,100 Mbit/s 全双工自动负固定,不支持电缆交叉,扩展温度范围

SFP TX 快速以太网收发器,带 RJ45 连接器,100 Mbit/s 全双工自动负固定,不支持电缆交叉,扩展温度范围

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

M-FAST SFP-TX/RJ45 EEC

描述

SFP TX 快速以太网收发器,100 Mbit/s 全双工自动负固定,不支持电缆交叉,扩展温度范围

端口类型和数量

1 x 100 Mbit/s,带 RJ45 插座

双绞线(TP)

0-100 m

工作电压

通过交换机供电

功耗

1 W

诊断

输入和输出光功率,收发器温度

工作温度

-40-+70 °C

MTBF

67

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

1703 Years

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

14 mm x 14 mm x 70 mm

重量

45 g

安装类型

SFP插槽

知识产权保护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

6kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 伏/米(80-1000 兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,1kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1 kV 数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

信息技术设备的安全性

EN60950

危险场所

取决于交换机的部署情况

造船

取决于交换机的部署情况

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

SFP模块

更新和修订

版本号:0.111 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.111 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型
942098002 M-FAST-SFP-TX/RJ45 EEC