致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: M-SFP-LX/LC
带LC连接器的SFP光纤千兆以太网收发器SM
类型
M-SFP-LX/LC,SFP 收发器 LX
描述
SFP光纤千兆以太网收发器SM
端口类型和数量
1 x 1000 Mbit/s,带 LC 连接器
单模光纤 (SM) 9/125 µm
0 - 20 公里(1310 nm 处的链路预算 = 0 - 10.5 dB;A = 0.4 dB/km;D = 3.5 ps/(nm*km))
多模光纤 (MM) 50/125 µm
0 - 550 米(1310 nm 处的链路预算 = 0 - 10,5 dB;A = 1 dB/km;BLP = 800 MHz*km) 带有符合 IEEE 802.3-2000 第 38 条的光纤适配器(单模光纤偏置发射模式调节跳线)
多模光纤 (MM) 62.5/125 µm
0 - 550 m(1310 nm 处的链路预算 = 0 - 10,5 dB;A = 1 dB/km;BLP = 500 MHz*km) 带有符合 IEEE 802.3-2000 第 38 条的 f/o 适配器(单模光纤偏置发射模式调节跳线)
工作电压
通过交换机供电
功耗
1 W
诊断
输入和输出光功率,收发器温度
工作温度
0-+60 °C
MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C
867 Years
最低储存温度
-40-+85 °C
相对湿度(无冷凝)
5-95 %
尺寸(宽x高x深)
13.4 mm x 8.5 mm x 56.5 mm
重量
30 g
安装类型
SFP插槽
知识产权保护等级
IP20
IEC 60068-2-6 振动
1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟
IEC 60068-2-27 冲击
15g,持续时间 11 ms,18 次冲击
EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)
6kV 接触放电,8kV 空气放电
EN 61000-4-3 电磁场
10 伏/米(80-1000 兆赫)
EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)
2kV 电源线,1kV 数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压
电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1 kV 数据线
EN 61000-4-6 传导免疫
3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)
EN 55022
EN 55022 A级
FCC CFR47 第 15 部分
FCC 47CFR 第 15 部分,A 类
信息技术设备的安全性
EN60950
危险场所
取决于交换机的部署情况
造船
保修
24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)
交付清单
SFP模块
产品文档
https://www.doc.hirschmann.com
证书
https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html
更新和修订
版本号:0.123 版本日期:02-20-2026