产品编号: M-SFP-BIDI线束LH/LC EEC

SFP 光纤双向千兆以太网收发器 LH,捆绑 = 1 x A 型和 1 x B 型,扩展温度范围

SFP 光纤双向千兆以太网收发器 LH,带 LC 连接器,捆绑 = 1 x A 型和 1 x B 型,扩展温度范围

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

M-SFP-BIDI线束LH/LC EEC

描述

SFP 光纤双向千兆以太网收发器 LH,捆绑 = 1 x A 型和 1 x B 型,扩展温度范围

端口类型和数量

1 x 1000 Mbit/s,带 LC 连接器

单模光纤 (LH) 9/125 µm(长距离收发器)

23 - 80 km (波长 A型 = TX: 1490 nm, RX: 1590 nm / B型 = TX: 1590 nm, RX: 1490; 链路预算 = 5-24 dB; A = 0.25 dB/km; D = 19 ps/(nm*km))

工作电压

通过交换机供电

功耗

1 W

诊断

输入和输出光功率,收发器温度

工作温度

-40-+85 °C

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

1834 Years

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

13.4 mm x 8.5 mm x 56.5 mm

重量

70 g

安装类型

SFP插槽

知识产权保护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

6kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 伏/米(80-1000 兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,1kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1 kV 数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

信息技术设备的安全性

EN60950

危险场所

取决于交换机的部署情况

造船

取决于交换机的部署情况

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

SFP模块

更新和修订

版本号:0.117 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.117 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型
943975101 M-SFP-BIDI线束LH/LC EEC