产品编号: OBR40-62,5-LC

光旁路中继器 - MM 62,5/125 µm

光纤中继器可在电源故障时绕过以太网交换机。 与 62.5/125 µm 多模光纤兼容。适合所有数据速率和所有类型的数据协议。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

名称

OBR40-62,5-LC

描述

光纤中继器可在电源故障时绕过以太网交换机。 与 62.5/125 µm 多模光纤兼容。适合所有数据速率和所有类型的数据协议。

端口类型和数量

4 x LC

电源/信号触点

4 针接线端子

工作电压

10 - 60 伏直流电

功耗

2.5 W

冗余功能

连接的以太网交换机的被动旁路,冗余电源。

诊断

LED指示灯(电源1、电源2、状态)

配置

可以通过 DIL 开关将电源低电压检测的阈值水平设置为 10 V 至 60 V,可以通过 DIL 开关将恢复延迟设置为 0 s 至 75 s。

MTBF

30

工作温度

-30-+70 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

115 mm x 61 mm x 113 mm

重量

500 g

知识产权保护等级

IP30

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

4kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 伏/米(80-1000 兆赫)、3 伏/米(1.4-2 千兆赫)、1 伏/米(2-2.7 千兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,1kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:0.5 kV(线/地),0.5 kV(线/线)

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫 -80 兆赫)

EN 55022

EN 55022 B级

基础标准

EU合规性

保修

60 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

用于电源和故障触点的接线盒、光口防尘盖、产品描述和操作说明书。

交付清单

用于电源和故障触点的接线盒、光口防尘盖、产品描述和操作说明书。