产品编号: BXP62-20TX-EECC-HV-2A-BP
6 x 1/2.5/10 Gbit/s TX + 14 x 10/100/1000 Mbit/s TX,PoE/PoE+/PoE ++,带旁路继电器,110 VDC,-40°C 至 +70 °C,HiOS 2A
Hirschmann BXP(BOBCAT eXtreme Performance)管理型交换机具有紧凑的设计、增强的灵活性和互操作性,并且速度高达 10 Gbps,适用于铁路机车车辆应用。 使用 10GE 和 1GE-M12 端口,PoE 支持总计高达 120W
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品描述
更多接口
网络规模 - 可级联性
电源要求
软件
环境条件
机械稳定性
EMC干扰耐受性
EMC辐射抗扰度
认证
可靠性
交付清单和配件
其他说明
历史
信息
零件编号
资源
证书
产品公告
解决方案宣传单
宣传册
视频
培训
Technical Information
Installation Guides
Manual Collection
Resources
产品公告
解决方案宣传单
宣传册
视频
培训
Technical Information
Installation Guides