产品编号: BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP

6 x 1/2.5/10 Gbit/s TX + 22 x 10/100/1000 Mbit/s TX,PoE/PoE+/PoE ++,带旁路继电器,110 VDC,-40°C 至 +70 °C,HiOS 3A

Hirschmann BXP(BOBCAT eXtreme Performance)管理型交换机具有紧凑的设计、增强的灵活性和互操作性,并且速度高达 10 Gbps,适用于铁路机车车辆应用。 使用 10GE 和 1GE-M12 端口,PoE 支持总计高达 120W

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP

名称

BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP

端口类型和数量

总共 28 个端口: 4 x 1/2.5/10 Gbit/s TX-M12 X-coded,带旁路继电器和 2 x 1/2.5/10 Gbit/s TX-M12 X-coded PoE++ 和 2 x 10/100/1000 Mbit/s TX-M12 X-coded PoE++ 和 20 x 10/100/1000 Mbit/s TX-M12 X-coded PoE+。 所有 M12、 "X" 编码、组合连接:内推拉 acc.to IEC 61076-2-010。

电源/信号触点

1 x 5 针、“CK”编码 M12 插座

数字输入

1 x 5 针、“CA”编码的 M12 插座

线型/星型拓扑结构

任意

工作电压

110 伏直流电(77 伏直流电... 138 伏直流电)

功耗

60 W

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

205

交换

独立 VLAN 学习, 快速老化, 静态单播/多播地址条目, QoS/端口优先级(802.1D/p), TOS/DSCP 优先级, 接口信任模式, CoS 队列管理, IP 入口 DiffServ 分类和监管, IP 出口 DiffServ 分类和监管, 队列整形/最大。队列带宽, 流量控制 (802.3X), 出口接口整形, 入口风暴保护, 巨型帧, VLAN (802.1Q), 基于协议的 VLAN, VLAN 未知模式, GARP VLAN 注册协议 (GVRP), 双 VLAN 标记 (QinQ), 语音 VLAN, 基于 MAC 的 VLAN, 基于 IP 子网的 VLAN, GARP 多播注册协议 (GMRP), 每个 VLAN 的 IGMP 侦听/查询器 (v1/v2/v3), 未知多播过滤, 多 VLAN 注册协议 (MVRP), 多 MAC 注册协议 (MMRP), 多注册协议 (MRP), 私有 VLAN

冗余

HIPER-Ring(环交换机), 基于链路聚合的 HIPER-Ring, 带 LACP 的链路聚合, 链路备份, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余管理器, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余客户端, 基于链路聚合的 MRP, 冗余网络耦合, 子环管理器, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP 防护, VRRP, VRRP 跟踪, HiVRRP(VRRP 增强功能), VRRP Ping 应答

管理

DNS 客户端, 双软件映像支持, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, OPC-UA 服务器, V.24, HTTP, HTTPS, IPv6 管理, 陷阱, SNMPv1/v2 只读, SNMP v1/v2/v3, SNMPv3 陷阱, Telnet, 服务发现 (bonjour), ITxPT 模块库存

诊断

管理地址冲突检测、MAC 通知、信号联系、设备状态指示、TCPDump、LED、系统日志、ACA 上的持久日志记录、电子邮件通知、带自动禁用功能的端口监控、链路抖动检测、过载检测、双工不匹配检测、链路速度和双工监控、RMON(1、2、3、9)、端口镜像 1:1、端口镜像 8:1、端口镜像 N:1、RSPAN、SFLOW、VLAN 镜像、系统信息、冷启动自检、铜缆测试、配置检查对话框、交换机转储、SFP 管理、路由接口的地址冲突检测

配置

自动配置撤消(回滚)、配置指纹、基于 XML 的配置文件、保存时在远程服务器上备份配置、清除配置但保留 IP 设置、具有自动配置功能的 BOOTP/DHCP 客户端、DHCP 服务器:每个端口、DHCP 服务器:每个 VLAN 的池、自动配置适配器 ACA31(SD 卡)、HiDiscovery、带有选项 82 的 DHCP 中继、通过跟踪关闭接口、自动禁用、命令行界面 (CLI)、CLI 脚本、启动时通过 ENVM 处理 CLI 脚本、全功能 MIB 支持、上下文相关帮助、基于 HTML5 的管理、自动配置适配器 ACA21/22(USB)

安全性

签名固件映像, 基于 MAC 的端口安全, 基于端口的 802.1X 访问控制, 访客/未经身份验证的 VLAN, 集成身份验证服务器 (IAS), RADIUS VLAN 分配, RADIUS 策略分配, 每个端口的多客户端身份验证, MAC 身份验证绕过, MAC 身份验证绕过的格式选项, DHCP 侦听, IP 源防护, 动态 ARP 检查, 拒绝服务预防, RADIUS 客户端, TACACS+ 客户端, LDAP, 基于 MAC 的入口 ACL, 基于 MAC 的出口 ACL, 基于 IPv4 的入口 ACL, 基于 IPv4 的出口 ACL, 基于时间的 ACL, 基于 VLAN 的 ACL, 基于 VLAN 的入口 ACL, 基于 VLAN 的出口 ACL, 基于 ACL 流的限制, 受 VLAN 限制的管理访问, 设备安全指示, 审计跟踪, 安全启动, CLI 日志记录, HTTPS 证书管理, 受限管理访问, 适当使用横幅, 可配置的密码策略, 可配置的登录尝试次数, SNMP 日志记录, 多个权限级别, 本地用户管理, 通过 RADIUS 进行远程身份验证, 用户帐户锁定, 首次登录时更改密码

时间同步

缓冲实时时钟, SNTP 客户端, SNTP 服务器

工业概况

EtherNet/IP协议,Modbus TCP,PROFINET协议

其他

数字 IO 管理, PoE(802.3af), PoE+ (802.3at), 手动电缆交叉, 端口断电

路由

IP/UDP 助手, 全线速路由, 基于端口的路由器接口, 基于 VLAN 的路由器接口, 环回接口, ICMP 过滤器, 网络定向广播, OSPFv2, RIP v1/v2, ICMP 路由器发现 (IRDP), 等价多路径 (ECMP), 静态单播路由, 代理 ARP, 静态路由跟踪

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

925 427 h

工作温度

-40-+70

最低储存温度

-40-+85 °C

PCB上是否涂有保护漆

有(保形涂层)

尺寸(宽x高x深)

428 mm x 117,6 mm x 168,9 mm

重量

6200 g

外壳

金属

安装类型

平坦表面安装

知识产权保护等级

IP40

IEC 60068-2-6 振动

3.5 毫米,5...8.4 赫兹,10 个周期,1 倍频程/分钟;1 克,8.4...2 赫兹,每轴 10 个周期,1 倍频程/分钟 操作:5 赫兹... 150 Hz, 1,0 m/s² (rms) 非工作状态:5 Hz... 150 赫兹,5.72 米/秒² (均方根值)

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 毫秒;垂直:30 米/秒²,30 毫秒,水平:50 米/秒²,30 毫秒

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

± 6 kV 接触放电; ± 8 kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

20 伏/米(80 兆赫…… 1000 MHz)、10 V/m(1.4 GHz…… 2.0 GHz)、5 V/m(2.0 GHz…… 2.7 GHz)、3 V/m(2.7 GHz…… 6.0 GHz)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,2kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线/地 ±2 kV,电源线/线 ±1 kV,数据线/地 ±2 kV

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫。 80 兆赫)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

基础标准

CE、FCC、UKCA、EN 61131、EN 62368-1

运输

EN 50121-4、EN 50155、EN 45545 HL3

需单独订购配件

ACA31 (942074001); RKCCS 5K - M12 电源现场连接连接器 (934935002); 网络管理软件 Industrial HiVision (943156xxx); M12 插座保护套,金属,IP65/67/69K (942057001); M12 插座保护套,塑料,IP65/67 (942057002); 终端电缆 (943902001)

交付清单

1 × 设备, 1 × 安全和一般信息表 1 × 仅适用于电源电压特性值为 MB 的设备型号,电源连接器,M12,“K” 编码

更新和修订

修订版本号:0.70 修订日期:03-03-2026

更新和修订

修订版本号:0.70 修订日期:03-03-2026


零件编号

货号 类型
942334008 BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP

资源

Resources