产品编号: BXS32-12TX-EECC-HV-2A
4xGE TX、8x FE TX、72-110 VDC、-40°C 至 +70°C、HiOS 2A、PoE+
托管型 IP40 PoE 交换机,可选 70°C 时 60 W PoE 功率,HiOS 软件第 2 层高级版,4 个千兆以太网 M12 端口 X 编码和 8 个快速以太网 M12 端口 D 编码,适合在火车和公共汽车上使用
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品描述
更多接口
网络规模 - 线缆长度
网络规模 - 可级联性
电源要求
软件
环境条件
机械稳定性
EMC干扰耐受性
EMC辐射抗扰度
认证
可靠性
交付清单和配件
其他说明
历史
信息
零件编号
资源
证书
产品公告
解决方案宣传单
宣传册
视频
培训
Technical Information
Product Certifications
Installation Guides
Manual Collection
Resources
产品公告
解决方案宣传单
宣传册
视频
培训
Technical Information
Product Certifications
Installation Guides