产品编号: BXS32-12TX-EECC-LV-2A

4xGE TX、8x FE TX、24-48 VDC、-40°C 至 +70°C、HiOS 2A、PoE+

托管型 IP40 PoE 交换机,可选 70°C 时 60 W PoE 功率,HiOS 软件第 2 层高级版,4 个千兆以太网 M12 端口 X 编码和 8 个快速以太网 M12 端口 D 编码,适合在火车和公共汽车上使用

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

名称

BXS32-12TX-EECC-LV-2A

描述

托管 IP40 PoE 交换机,可选 60 W PoE 功率,70°C,HiOS 软件第 2 层高级版,4 个千兆以太网 M12 端口 X 编码和 8 个快速以太网 M12 端口 D 编码,适合在火车和公共汽车上使用

端口类型和数量

共 12 个端口:4 个 GE,其中 3 个 PoE,8 个 FE,其中 8 个 PoE

电源/信号触点

M12 5 针 L 型编码

双绞线(TP)

0-100 m

线型/星型拓扑结构

任意

工作电压

24-48 伏直流电

功耗

22.3 瓦 + 60W 以太网供电

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

76.2

交换

独立 VLAN 学习, 快速老化, 静态单播/多播地址条目, QoS/端口优先级(802.1D/p), TOS/DSCP 优先级, 接口信任模式, CoS 队列管理, 队列整形/最大队列带宽, 流量控制(802.3X), 出口接口整形, 入口风暴保护, 巨型帧, VLAN(802.1Q), GARP VLAN 注册协议(GVRP), 语音 VLAN, 私有 VLAN, GARP 多播注册协议(GMRP), 每个 VLAN 的 IGMP 侦听/查询器(v1/v2/v3), 未知多播过滤, 将未知多播转发到每个 VLAN 的查询端口, 多 VLAN 注册协议(MVRP), 多 MAC 注册协议(MMRP), 多注册协议(MRP), 接口 1/1 - 1/3 上的 TSN 802.1Qbv 支持。

冗余

HIPER-Ring(环交换机), 基于链路聚合的 HIPER-Ring, 带 LACP 的链路聚合, 链路备份, 介质冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余管理器, 介质冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余客户端, 基于链路聚合的 MRP, 冗余网络耦合, 子环管理器, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP 防护

管理

DNS 客户端, 双软件映像支持, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, OPC-UA 服务器, HTTP, HTTPS, IPv6 管理, 服务发现 (bonjour), ITxPT 模块清单, 陷阱, SNMPv1/v2 只读, SNMP v1/v2/v3, SNMPv3 陷阱, Telnet

诊断

管理地址冲突检测, MAC 通知, 环路保护, 设备状态指示, TCPDump, LED, 系统日志, ACA 上的持久日志记录, 电子邮件通知, 带自动禁用功能的端口监控, 链路抖动检测, 过载检测, 双工不匹配检测, 链路速度和双工监控, RMON (1,2,3,9), 端口镜像 1:1, 端口镜像 8:1, 端口镜像 N:1, RSPAN, SFLOW, 端口镜像 N:2, 系统信息, 冷启动自检, 铜缆测试, 配置检查对话框, 交换机转储

配置

自动配置撤消(回滚), 配置指纹, 基于 XML 的配置文件, 保存时在远程服务器上备份配置, 清除配置但保留 IP 设置, 具有自动配置的 BOOTP/DHCP 客户端, DHCP 服务器:每个端口, DHCP 服务器:每个 VLAN 的池, 自动配置适配器 ACA21/22 (USB), HiDiscovery, 带有选项 82 的 DHCP 中继, 通过跟踪关闭接口, 自动禁用, USB-C 管理支持, 命令行界面 (CLI), CLI 脚本, 启动时通过 ENVM 处理 CLI 脚本, 全功能 MIB 支持, 上下文相关帮助, 基于 HTML5 的管理

安全性

签名固件映像, 基于 MAC 的端口安全, 使用 802.1X 的基于端口的访问控制, 访客/未经身份验证的 VLAN, 集成身份验证服务器 (IAS), RADIUS VLAN 分配, 每个端口的多客户端身份验证, MAC 身份验证旁路, MAC 身份验证旁路的格式选项, DHCP 侦听, IP 源防护, 动态 ARP 检测, 拒绝服务攻击防御, DoS 防御丢弃计数器, RADIUS 客户端, TACACS+ 客户端, LDAP, 基于入口 MAC 的 ACL, 基于入口 IPv4 的 ACL, 基于时间的 ACL, 基于 VLAN 的 ACL, 基于入口 VLAN 的 ACL, 基于 ACL 流的限制, 受 VLAN 限制的管理访问, 设备安全指示, 审计跟踪, 安全启动, CLI 日志记录, HTTPS 证书管理, 受限管理访问, 适当使用横幅, 可配置密码策略, 可配置登录尝试次数, SNMP 日志记录, 多个权限级别, 本地用户管理, 通过 RADIUS 进行远程身份验证, 用户帐户锁定, 首次登录时更改密码

时间同步

PTPv2 透明时钟两步, PTPv2 边界时钟, 每秒最多 8 个同步点的 BC, 802.1AS, 802.1AS-2020, 缓冲实时时钟, SNTP 客户端, SNTP 服务器

工业概况

EtherNet/IP 协议, IEC61850 协议(MMS 服务器,交换机型号), Modbus TCP, PROFINET 协议

其他

PoE(802.3af), PoE+ (802.3at), 以太网供电+ 手动, 电源管理, PoE 快速启动, 手动电缆交叉, 端口断电

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

895 418 h

工作温度

-40-+70 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

1-95 %

尺寸(宽x高x深)

282 mm x 143,6 mm x 91 mm

重量

2.37 kg

外壳

金属

安装类型

壁挂

知识产权保护等级

IP40

IEC 60068-2-6 振动

3.5 毫米,5...8.4 赫兹,10 个周期,1 倍频程/分钟;1 克,8.4...2 赫兹,每轴 10 个周期,1 倍频程/分钟 操作:5 赫兹... 150 Hz, 1,0 m/s² (rms) 非工作状态:5 Hz... 150 赫兹,5.72 米/秒² (均方根值)

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 毫秒;垂直:30 米/秒²,30 毫秒,水平:50 米/秒²,30 毫秒

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

± 6 kV 接触放电; ± 8 kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

20 伏/米(80 兆赫…… 1000 MHz)、10 V/m(1.4 GHz…… 2.0 GHz)、5 V/m(2.0 GHz…… 2.7 GHz)、3 V/m(2.7 GHz…… 6.0 GHz)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,2kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线/地 ±2 kV,电源线/线 ±1 kV,数据线/地 ±2 kV

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫。 80 兆赫)

EN 55032

EN 55032 A级

EMV 06

修订版 2.0 - S1 类

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

基础标准

CE、FCC、EN 61131-2

运输

EN 50155、EN 45545 HL3、EN 50121-4、NEMA TS2

需单独订购配件

ACA22-M12-C (EEC) 适配器电缆 M12 5 针转 USB(用于配置 BXS 设备)

交付清单

所有 M12 连接器上均安装有开关、安全说明、电源连接器、防尘盖夹

更新和修订

修订号:0.155 修订日期:03-03-2026

更新和修订

修订号:0.155 修订日期:03-03-2026


零件编号

货号 类型
942302003 BXS32-12TX-EECC-LV-2A

资源

Resources