产品编号: LRS42-7TX/3SFP/1C

7x FE/GE TX、3x FE/GE SFP、1x FE/GE Combo、46-57 V DC、-40-+60°C、Lite Managed、PoE/PoE+ 最大 180W

Lite 管理型导轨安装工业以太网/快速以太网交换机,配备 7 个 10/100/1000BASE-TX、3 个 100/1000BASE-FX SFP、1 个 Combo(10/100/1000BASE-TX 和 100/1000BASE-FX SFP)、最多 8 个端口 PoE/PoE+,最大功率预算 180W,存储转发交换模式,HiEOS 第 2 层软件

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

名称

LRS42-7TX/3SFP/1C

端口类型和数量

7x FE/GE TX、3x FE/GE SFP、1x FE/GE Combo、最多 8 个端口支持 PoE

电源/信号触点

1 个插入式接线端子,6 针

双绞线(TP)

0 - 100 m

工作电压

48 VDC(PoE)/ 54 VDC(PoE+)

功耗

196.3 瓦

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

56 BTU/h

交换

静态单播/组播地址条目, VLAN (802.1Q), 独立 VLAN 学习, QoS/端口优先级 (802.1D/p), TOS/DSCP 优先级, CoS 队列管理, 队列整形/最大队列带宽, 巨型帧, IGMP 侦听/查询器 (v1/v2/v3), 未知组播过滤, 每个端口的 IGMP 组过滤, 流量控制 (802.3X), 出口接口整形, 入口风暴保护

冗余

MRP 客户端, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), ERPS (G.8032), ERPS v2 (G.8032)

管理

LLDP (802.1AB)、LLDP-MED、首次登录时更改密码、SSHv2、HTTP、HTTPS、响应式 GUI、SNMP v1/v2/v3、Traps、Telnet、TFTP、双软件映像支持

诊断

管理地址冲突检测、LED、设备状态指示、系统日志、链路速度和双工监控、RMON(1、2、3、9)、端口镜像 1:1、端口镜像 N:1、系统信息、SFP 管理

配置

基于Web的管理,HiDiscovery,命令行界面(CLI),全功能MIB支持

安全性

每个端口的MAC地址限制、受限管理访问、适当的使用横幅、多个权限等级、本地用户管理

时间同步

NTP客户端

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

3 177 412 h

工作温度

-40-+60 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

68x135x118 毫米

重量

720 g

安装类型

DIN导轨

知识产权保护等级

IP30

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

4kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 V/m(80 MHz - 1 GHz),3 V/m(1.4 GHz - 6GHz)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,2kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1 kV 数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫 -80 兆赫)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

基础标准

CE,& FCC、EN61131

工业控制设备的安全性

cUL 61010-1

需单独订购配件

SFP收发器、导轨电源、安装配件

交付清单

设备、接线盒、启动说明、安全说明

更新和修订

版本号:0.74 版本日期:03-03-2026

更新和修订

版本号:0.74 版本日期:03-03-2026


零件编号

货号 类型
942328004 LRS42-7TX/3SFP/1C

资源

Resources