产品编号: EES25-0600UHIHMH2E

具备冗余功能快速MRP的嵌入式以太网交换机

符合 IEEE 802.3 的管理型快速以太网交换机,存储转发交换

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

描述

符合 IEEE 802.3 的管理型快速以太网交换机,存储转发交换

软件版本

HiOS 07.1.08

端口类型和数量

6 个快速以太网端口,可配置为 100BaseTX 或 100BaseFX,每个端口 RX+/RX- 和 TX+/TX- 信号

最后订购日期

2026-10-31

最后交货日期

2027-01-31

上次服务日期

2032-10-31

控制/状态

RS232(配置)、SPI(状态)、SNMP 陷阱(警报)、SNMP

主机接口

2 个 50 针公连接器

线型/星型拓扑结构

任意

工作电压

3.3 伏直流电 +/- 5%

功耗

4.6

交换

独立 VLAN 学习, 快速老化, 静态单播/多播地址条目, QoS/端口优先级 (802.1D/p), TOS/DSCP 优先级, 接口信任模式, CoS 队列管理, 流量控制 (802.3X), 出口接口整形, 入口风暴保护, VLAN (802.1Q), VLAN 未知模式, 每个 VLAN 的 IGMP 侦听/查询器 (v1/v2/v3), 未知多播过滤, 多 VLAN 注册协议 (MVRP), 多 MAC 注册协议 (MMRP), 多注册协议 (MRP)

冗余

LACP 链路聚合, 链路备份, 介质冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余管理器, 介质冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余客户端, 快速 MRP (IEC62439-2), 高可用性无缝冗余协议 (HSR) (IEC62439-3), 并行冗余协议 (PRP) (IEC62439-3), RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP 防护

管理

TFTP、SFTP、SCP、LLDP (802.1AB)、SSHv2、V.24、HTTP、HTTPS、陷阱、SNMP v1/v2/v3、Telnet

诊断

管理地址冲突检测、设备状态指示、TCPDump、LED、系统日志、带自动禁用功能的端口监控、链路抖动检测、过载检测、双工不匹配检测、链路速度和双工监控、RMON(1、2、3、9)、端口镜像 1:1、端口镜像 8:1、端口镜像 N:1、系统信息、冷启动自检、SFP 管理、配置检查对话框、交换机转储、快照配置功能

配置

自动配置撤销(回滚),配置指纹,基于文本的配置文件(XML),带自动配置功能的BOOTP/DHCP客户端,HiDiscovery,命令行接口(CLI),CLI脚本编写,全功能MIB支持,基于Web的管理,上下文关联帮助

安全性

基于 MAC 的端口安全、基于端口的 802.1X 访问控制、访客/未经身份验证的 VLAN、集成身份验证服务器 (IAS)、RADIUS VLAN 分配、拒绝服务预防、受 VLAN 限制的管理访问、设备安全指示、审计跟踪、CLI 日志记录、HTTPS 证书管理、受限管理访问、适当使用横幅、可配置密码策略、可配置登录尝试次数、SNMP 日志记录、多权限级别、本地用户管理、通过 RADIUS 进行远程身份验证、用户帐户锁定、首次登录时更改密码

时间同步

PTPv2 透明时钟两步、PTPv2 边界时钟、IRIG-B、SNTP 客户端、SNTP 服务器

工业概况

EtherNet/IP 协议、IEC61850 协议(MMS 服务器、交换机型号)、ModbusTCP、PROFINET IO 协议

其他

人工线缆交叉,端口掉电模式

工作温度

-40-+85 °C

PCB上是否涂有保护漆

可选

尺寸(宽x高x深)

88 mm x 13 mm x 60 mm

重量

35 g

需单独订购配件

EES 开发套件 – 订单号 942 049-001

更新和修订

版本号:0.134 版本日期:03-03-2026

更新和修订

版本号:0.134 版本日期:03-03-2026


零件编号

货号 类型
942050002 EES25-0600UHIHMH2E