产品编号: MTM8000-PSU800

MAMMUTHUS PSU,适用于 MTS8000 系列交换机

MTS8000 800W 电源,最少 1 × 个 PSU,最大 4 个 × 个 PSU

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

MTM8000-PSU800

描述

MTS8000 800W 电源,最小 1 × PSU,最大 4 × PSU

电流消耗

5 安(220 伏),10 安(110 伏)

输入频率

50-60 赫兹

电源标称功率

800 瓦

工作电压

100-240 伏交流电

启动电流

典型值 < 40A(220VAC 和冷启动时)

诊断功能

基本设备上的LED指示灯(风扇)

工作温度

0-+55 °C

FCC

符合CE/FCC标准

中国网络接入证书

符合

RoHS合规

符合 RoHS ((EU) 2015/863) 和 RoHS (GB/T26572-2011) 标准

交付清单

电源模块

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:05-23-2024

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:05-23-2024