产品编号: PROVIZE管理器

通过高效的设备调试节省时间

PROVIZE Explorer 简化了设备调试。 该软件可检测尚未调试的设备,并支持配置管理 IP 地址和凭据。 - 无需在用户电脑上安装 Java 库即可访问 Hirschmann 界面;通过易于使用的软件简化 IP 地址和凭据的初始配置;通过验证设备安全证书和启用初始安全设备设置的配置来增强安全性。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

许可证

免费版

配置功能

基本调试

操作系统

Windows 10(64 位) Windows 11(64 位)

浏览器

Windows应用程序

处理器

x86 兼容 64 位 4 核 CPU

硬盘空间

1GB免费

内存

16 GB

网络

具有 TCP/IP 协议栈的以太网网络。 支持 IPv4 和 IPv6。

支持的协议

HTTPS,HiDiscovery v2

菜单和对话框

英语 德语

模块和组件

发现和调试

交付清单

软件下载 + 访问许可模式下的功能

更新和修订

修订编号:0.60 修订日期:07-25-2025

更新和修订

修订编号:0.60 修订日期:07-25-2025