产品编号: PROVIZE规划师专业

基于意图的网络规划和配置

PROVIZE Planner Professional 是 Belden PROVIZE 规划和管理套件的一部分,通过先进的功能集简化了网络规划和配置。 PROVIZE Planner 允许用户在购买设备之前设计网络,从而节省时间和资源。 - 易于使用,具有直观的界面和拖放网络设计功能。 - 通过将用户意图自动转换为配置,实现基于意图的网络规划和配置。 - 自动生成物料清单 (BOM),根据用户定义的网络拓扑识别相关设备。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

许可证

付费版

配置功能

拓扑规划、位置设置、BOM 创建、冗余 (MRP)、自动 VLAN 配置、IPv4 配置、CLI 模板和模板堆栈配置、CLI 配置导出

操作系统

Windows 10(64 位) Windows 11(64 位)

浏览器

Windows应用程序

处理器

x86 兼容 64 位 4 核 CPU

硬盘空间

1GB免费

内存

16 GB

网络

具有 TCP/IP 协议栈的以太网网络。 支持 IPv4 和 IPv6。

支持的协议

HTTPS,HiDiscovery v2

菜单和对话框

英语 德语

模块和组件

通过自动转换用户意图和配置,实现基于意图的网络规划和配置,并提供高级功能集

交付清单

软件下载 + 在许可模式下访问功能。 可以通过合作伙伴购买许可证。

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:11-27-2025

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:11-27-2025