产品编号: BAS20-8TX-HV

非管理型,8x 10/100BASE TX / RJ45 DC/AC LV 非 POE

非管理型以太网交换机系列适用于楼宇自动化应用、MDRC尺寸外型。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    可用性有限/被动

名称

BAS20-8TX-HV

描述

非管理型以太网交换机系列适用于楼宇自动化应用、MDRC尺寸外型。

端口类型和数量

8 个 10/100BASE TX / RJ45

生命周期

可用性有限/被动 - 产品即将进入生命周期结束

最后订购日期

2025-12-31

最后交货日期

2026-03-31

上次服务日期

2031-03-31

电源/信号触点

6 极,最大标称横截面积 1.5 毫米²,无信号触点

工作电压

100 伏交流电... 240 V AC

功耗

1.4 W

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

4.8

诊断功能

LED指示灯(电源、链路/活动状态、PoE)

工作温度

-5-+60 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

20-90 %

尺寸(宽x高x深)

140 mm x 90 mm x 64 mm

重量

250 g

安装类型

DIN导轨

知识产权保护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

3.5 毫米,5 Hz - 8.4 Hz,10 个周期,1 个八度/分钟。 1g,8.4 Hz - 150 Hz,10 个周期,1 个倍频程/分钟。

IEC 60068-2-27 冲击

15 克,持续时间 11 毫秒

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

4kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,2kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2kV(线/地),1kV(线/线);数据线:1kV

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫 -80 兆赫)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

基础标准

CE, FCC

更新和修订

版本号:0.54 版本日期:03-03-2026

更新和修订

版本号:0.54 版本日期:03-03-2026


零件编号

货号 类型
942307002 BAS20-8TX-HV