产品编号: DAP847-RWAKKT899THH

Dragonfly 工业级 Wi-Fi 6 (802.11ax) 接入点

Dragonfly Outdoor,双射频,5 GHz 802.11ax 4x4:4 和 2.4 GHz 802.11ax 2x2:2,外置天线;1*1 扫描和安全功能

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

DAP847-RWAKKT899THH

名称

DAP847-RWAKKT899THH

端口类型和数量

1× 10/100/1000/2500Mbps M12 X-coded、以太网、PoE PD(IEEE 802.3at、802.3bt);1 × 重置按钮;1 × V.24 M12 A-coded;1 × 空气阀;1 x PSU 7/8" 连接器

支持的无线电协议

IEEE 802.11b;802.11a/g/n/ac;802.11ax;数据速率高达 2.975Gbps(5GHz 时为 2.402Gbps,2.4GHz 时为 573Mbps);

天线连接器

外置天线,2×2:2 @ 2.4GHz,4x4:4 @ 5GHz,1x1:1 用于扫描,7 × N 型母头连接器;ANT1-ANT4 用于 5GHz 频段,ANT5-ANT6 用于 2.4GHz 频段;

频率

2.400 至 2.4835 GHz;5.150 至 5.250 GHz;5.250 至 5.350 GHz;5.470 至 5.725 GHz;5.725 至 5.850 GHz *可用频道:取决于配置的监管范围

调制类型

802.11b:BPSK、QPSK、CCK;802.11a/g/n/ac:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM;802.11ax:BPSK、QPSK、CCK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM

工作电压

支持以太网供电(IEEE 802.3bt、802.3at);PSU 24/110VDC

功耗

24 W

身份验证

802.11i、WPA2(WPA2- 个人 WPA2- 企业)、WPA3(WPA3- 个人 WPA3- 企业);802.1X;门户页面认证;高级加密标准(AES)

管理

集群和 DAC 模式管理, MIMO 配置, 内部用户数据库, 零接触配置 (ZTP), 系统日志报告, SNMP, 带有 DAC 软件的 SNMP 陷阱通知

安全性

强制门户,Radius客户端,无线QoS,客户端粘性避免,用户行为跟踪,白/黑名单,ACL,恶意接入点定位和隔离,无线攻击检测

软件功能

自动信道选择;自动传输功率控制;动态带宽选择;频段控制;客户端智能负载均衡;DFS;漫游;NTP 客户端;无线 MESH P2P/P2MP;基于 WMM 的动态 EDCA;BSS 着色;PRP 维护拖车;

最低储存温度

-40°C 至 +85 °C

总宽度

284 mm

总高度

57 mm

总体深度

200 mm

重量

2.5 kg

安装类型

壁挂安装

知识产权保护等级

IP67

UL/cUL

工业控制设备的安全性

EN 61131-2、EN 62368-1、EN 60950-22

FCC

CE

RoHS合规

符合 RoHS(2011/65/EU,(EU)2015/863)和 RoHS(GB/T26572-2011)标准

运输

EN 50155、EN 50121-3-2、EN 50121-4、EN 45545-2(消防铁路)

无线电

EN 300 328 (2.4 GHz)、EN 301 893 (5 GHz)、EN 302 502 (5.8 GHz)

需单独订购配件

EM12G OCTOPUS:现场可连接千兆以太网连接器,M12 公头,8 极,|u201CX|u201D 编码;终端电缆,M12-4 针转 DB9:终端电缆,A 侧:M12 |u201CA|u201D 编码 4 针连接器,B 侧:Sub-D 连接器,9 针;BAT-ANT- 保护器 m-f;N-Abschl-Wdst。 50 欧姆;BAT-CLB-RJ142-5 N m-m;轨道旁天线:BAT-ANT-N-MiMoDB-11N-IP65-R

交付清单

1x DAP847 设备;1x 一般安全说明;1x 信息表和户外安全说明;1x RKC40/9,7/8" 插座:7/8" 连接器,4 针用于电源

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:05-18-2025

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:05-18-2025