致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: AX105375
KeyConnect 欧式面板 1 端口,带快门,带 ID 窗口
适合应用
兼容适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、3600、2400、1200 的各种模块
总高度
3.15 in
总宽度
总体深度
0.4 in
前端连接
嵌入式
包装
塑料袋单独包装。
重量
0.066 lbs
最大容量
1端口
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器/硬件保持
20 lbs
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
兼容 KeyConnect 型模块化插孔 10GX、CAT6+、CAT5E
随附零件
M3.5x22 螺丝、纸箱标签、透明窗口
更新和修订
修订编号:0.14 修订日期:10-01-2025