致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: DCX-HINC-KIT02W
DCX 水平柜内短通道套件(用于端柜),中央办公室白色
环境空间
室内
适合应用
光纤配线架、数据中心、中心机房
重量
3.920 lbs
总高度
3.810 in
总宽度
36.000 in
总体深度
9.000 in
最大容量
4614 根光纤(1.6 毫米电缆)、2307 根光纤(1.6 毫米 DX/ZIP 电缆)、1429 根光纤(2 毫米电缆)
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-10°C 至 +75°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
硬件套件,参见注释
相关零件
DCX 框架模块 & 配线架
包装
纸板箱包装
备注
硬件套件包含:螺纹切割螺钉 10-32(2 个)、快速入门指南(2 个)。 欲了解更多信息,请参阅快速入门指南 PX106861(英语/法语)或访问我们的网站 http://www.belden.com/dcx
更新和修订
修订编号:0.31 修订日期:12-12-2022