致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: DCX-SPOO-KIT01B
DCX 跳线线轴套件(1 个固定线轴 + 管理杆),黑色
环境空间
室内
适合应用
光纤配线架、数据中心、中心机房
重量
0.770 lbs
总高度
3.200 in
总宽度
11.140 in
总长度
9.280 in
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-10°C 至 +75°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
硬件套件:#10-32 金属螺丝(2x)、#8 塑料螺丝(2x)、快速入门指南文档
相关零件
DCX 框架模块 & 配线架
包装
每件产品分别以纸板箱包装
备注
如需了解更多信息,请参阅《快速入门指南 PX106857》(英文版)或访问我们的网站http://www.belden.com/dcx
更新和修订
修订编号:0.35 修订日期:12-12-2022