产品编号: DCX-TOPE-KIT03W

DCX 电缆连接支架 - 顶部,中央办公室白色

DCX 电缆连接支架 - 顶部(4 个支架,可容纳 24 根电缆),中央办公室白色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

重量

0.190 lbs

总高度

1.500 in

总宽度

0.870 in

总体深度

4.850 in

最大容量

24 根电缆

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +75°C

材料

Description Material Color
Cable Entrance Bracket - Top Steel White

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

硬件套件:#10-32 螺钉,带外齿垫圈,每个支架 1 个

相关零件

DCX 框架模块 & 配线架

包装

采用纸板箱包装(每箱 4 个)

备注

为了解更多信息,请访问我们的网站:http://www.belden.com/dcx

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:12-12-2022

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:12-12-2022


零件编号

货号
DCX-TOPE-KIT03W