致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FF4D06LDMFAA
FX DCX 框架,OM4,06 端口,LC 双工,MPO-12(母头),A 型,AQUA 适配器
环境空间
室内
适合应用
DCX、数据中心、中央设备室
重量
0.156 lbs
总高度
0.5 in
总宽度
3.4 in
总长度
6.8 in
最大容量
12 根纤维
内护套
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-10°C 至 +75°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
DCX 框架,模块,和配线架
包装
塑料套单独包装,纸板箱发货
备注
欲了解更多信息,请访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
修订编号:0.8 修订日期:09-04-2025