致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: AX104572
12 端口 LC 双工彩色编码图标套件,红色、绿色、黄色、黑色、橙色、蓝色
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
最大容量
12 端口 LC 双工
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
LC 双工,LC 键控双工
包装
每种颜色各 2 个图标,包装在密封袋中
更新和修订
修订编号:0.191 修订日期:06-20-2024