致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FC3D04SD4F
FX DCX 盒式,OM3,04 端口 SC 双工至 MPO-12(母)底座 8,Aqua 适配器
适合应用
DCX、数据中心、中央设备室
重量
0.190 lbs
总高度
0.500 in
总宽度
6.590 in
总体深度
4.550 in
最大容量
8 根纤维
工作温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
DCX 框架,模块,和配线架
包装
塑料套单独包装,纸板箱发货
更新和修订
修订编号:0.229 修订日期:10-21-2025