致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FC3D06LKFPNx
FX DCX 熔接盒,OM3,06 端口 LC 键控双工,带 250µm 尾纤,各种适配器
环境空间
室内
适合应用
DCX、数据中心、中央设备室
重量
0.189 lbs
总高度
0.500 in
总宽度
3.410 in
总长度
7.200 ft
最大容量
12 根纤维
内护套
前端连接
静态
工作温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
250µm 彩色编码尾纤、接头芯片、接头保护套、微型接头保护套、电缆固定橡胶:2mm & 3mm
相关零件
DCX 框架,模块,和配线架
包装
塑料套单独包装,纸板箱发货
更新和修订
修订编号:0.10 修订日期:10-22-2025