致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FC3H06LDFP
FX UHD 卡带,OM3,06 端口,带 250um 尾纤,LC 双工,AQUA 适配器
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.500 lbs
总高度
1.500 in
总宽度
4.500 in
总长度
9.080 in
最大容量
12 根纤维
前端连接
静态
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
250µm 彩色编码尾纤、细长接头保护套、橡胶条和电缆扎带
相关零件
FX 超高清 & FXU 配线架
包装
单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)
备注
接头座(共 12 个接头),250µ包括 m 条尾纤和接头保护器。 有关该产品的更多信息,请联系我们的技术支持团队或您当地的销售代表。
更新和修订
修订编号:0.25 修订日期:10-23-2025