致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FC5H12LDFS
FX UHD 卡带,OM5,12 端口,拼接,LC 双工,黄绿色适配器
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.500 lbs
总高度
1.5 in
总宽度
4.5 in
总长度
9.08 in
最大容量
24 根光纤,12 个 LC 双工端口
前端连接
静态FX UHD / 1英寸拉出式FXU
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
FX 超高清 & FXU 配线架、FX 尾纤、FX Brilliance
包装
单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)
备注
包括接头支架(共 24 个接头)。 接头盒配有 3 种接头支架,它们可以容纳 900-900µ m,900-250µ m,250-250µ m 和 12F RIBBON 接头保护器。 不包括尾纤, 需要单独订购。 有关该产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组([email protected])或您当地的销售 代表。
更新和修订
修订编号:0.101 修订日期:10-23-2025