致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FC5U06LDMF1L
FX ULTRA 卡带,OM5,06 端口,MPO-12(母头),LC 双工,A 型备用,柠檬绿适配器
极性识别
A型ALT
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.432 lbs
总高度
1.500 in
总宽度
4.500 in
总长度
6.600 in
最大容量
12 根纤维
前端连接
1英寸拉出式
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
FX 超高清 & FXU 配线架、FX 尾纤、FX Brilliance
包装
单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)
备注
欲了解更多信息,请访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
修订编号:0.149 修订日期:10-23-2025