产品编号: FCSD12LDFMXB

面板和面板 - DCX接续盒LC双工

FX DCX 熔接盒,OS2,12 端口,LC 双工(翻转对),带 250µm 带状尾纤,蓝色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

DCX、数据中心、中央设备室

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.437 lbs

总高度

0.500 in

总宽度

6.830 in

总长度

7.190 in

最大容量

24 根光纤,12 个 LC 双工端口

力学测试

Description

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

光纤连接器性能

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -55 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250µ米带状尾纤、接头芯片、接头保护器

相关零件

DCX,框架模块 & 配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

备注

欲了解更多信息,请访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

版本号:0.13 版本日期:02-24-2026

更新和修订

版本号:0.13 版本日期:02-24-2026